Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-1000

181H0824

Length [mm]: 1000

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AttaccoDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiHeat exchangers
Lunghezza [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Caratteristica
Valore
Material DescriptionINSU. JACKET S41-42 IS25 FEA L1000 DP MW
ModelS41/S42-IS25-1000
Nome prodottoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo di prodottoMW Insulation jacket

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo26 Kilogram
Caratteristica
Valore
Peso netto26 Kilogram