Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS25-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS25-1000

181H0532

Length [mm]: 1000

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AttaccoDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiHeat exchangers
Lunghezza [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Caratteristica
Valore
Material DescriptionINS.JACKET S21A-S22 IS25 L1000 FEA DP MW
ModelS21/S22-IS25-1000
Nome prodottoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo di prodottoMW Insulation jacket

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo21 Kilogram
Caratteristica
Valore
Peso netto21 Kilogram