PU Insulation jacket, PU-FOAM, S21/S22-IG10/16-500
181H0479
Length [mm]: 500
181H0479
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Lunghezza [mm] | 500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET S21A IG L500 DP PUR |
| Model | S21/S22-IG10/16-500 |
| Nome prodotto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo di prodotto | PU Insulation jacket |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 21 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso netto | 21 Kilogram |