MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S20A-ST16-400
181H0375
Length [mm]: 400
181H0375
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Lunghezza [mm] | 400.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET S20 ST L400 FC MW |
| Model | S20A-ST16-400 |
| Nome prodotto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo di prodotto | MW Insulation jacket |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 16.4 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso netto | 16.4 Kilogram |