MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IG16-300
181H0117
Length [mm]: 300
181H0117
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Lunghezza [mm] | 300.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET S8a IG16 L300 FC MW |
| Model | S8A-IG16-300 |
| Nome prodotto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo di prodotto | MW Insulation jacket |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 9.4 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso netto | 9.4 Kilogram |