Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, D1-IT16-200-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, D1-IT16-200

181H0003

Length [mm]: 200

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AttaccoDN25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiHeat exchangers
Lunghezza [mm]200.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Caratteristica
Valore
Material DescriptionINSU.JACKET S1 IT10 L200 FC MW
ModelD1-IT16-200
Nome prodottoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo di prodottoMW Insulation jacket

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.1 Kilogram
Caratteristica
Valore
Peso netto2.1 Kilogram