Danfoss logo
Function module, SVA-140B 80, 148B6928

Modulo funzionale, SVA-140B 80, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140, Cappuccio

148B6928

Max. Pressione di esercizio [bar]: 140

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori SVL Flexline
ApprovazioneC UL US LISTEDCECRN
Campo di temperatura [°F] [Max]302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
ColloStandard
Componenti incluse1 guarnizione
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoCappuccio
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiValvole di regolazione e di spegnimento
Caratteristica
Valore
Identificazione modelloParte superiore completa
Intervallo di temperatura [°C] [Max]150 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-40 °C
IspezionabileParti di ricambio SVL Flexline
Material DescriptionSVA-140B Top complete 80
Max. Pressione di esercizio [bar]140.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]2030 psig
Nome parti singoleSVA-140B
Nome prodottoModulo funzionale
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R744
TipoSVL Flexline
Tipo di prodottoSVA-140B 80
UL markYes
Utilizzato per prodottoSVL-140B 80

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo9.55 Kilogram
Peso netto6.95 Kilogram
Volume32.233 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162692660
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm