Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Tipo 2, Nome regolatore riscaldamento: RAVK, Nome del regolatore ACS: IHPT
144H3027
Tipo di prodotto: Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Tipo 2, 10 bar, 110 °C, RAVK, IHPT
144H3027
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza con coperchio [mm] | 660 mm |
| Altezza senza coperchio [mm] | 660 mm |
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circolazione ACS | Opzionale |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | direct heating with mixing loop and instantaneous domestic hot water |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimensioni attacco ACS | 3/4" |
| Dimensioni attacco circolazione | 3/4" |
| Dimensioni attacco Risc. | 3/4" |
| Dimensioni attacco TLR | 3/4" |
| Dimensioni del tubo ACS | Ø18 |
| Dimensioni tubo circolazione | DN15 |
| Dimensioni tubo Risc. | Ø18 |
| Dimensioni tubo TLR | Ø18 |
| Direzione attacco | In basso |
| Direzione attacco primario | In basso |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro | 3.00 m³/h |
| Gruppo prodotti | Piccoli satelliti |
| Heating Control valve | VMT |
| In scope of WEEE | No |
| Larghezza con coperchio [mm] | 300 mm |
| Larghezza senza coperchio [mm] | 300 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Termix VMTD MIX-I-FI Mini 2 |
| Materiale brasatura scambiatore ACS | Brazed copper |
| Materiale del coperchio | Senza |
| N. dossier SCIP | b27d966e-bed4-4f43-a2d9-f5f88c46d85b |
| Nome del regolatore ACS | IHPT |
| Nome prodotto dossier SCIP | Termix VMTD MIX-I-FI Mini 2 |
| Nome regolatore riscaldamento | RAVK |
| Opzione coperchio | No |
| Pressione nominale primaria [bar] | 10 bar |
| Pressione statica AFS [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Product line | 33 |
| Profondità con coperchio [mm] | 240 mm |
| Profondità senza coperchio [mm] | 240 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 110 °C |
| Tensione di alimentazione [V] | 230.0 V |
| Tipo attacco circolazione | filettatura interna |
| Tipo attacco TLR | filettatura interna |
| Tipo di attacco ACS | filettatura interna |
| Tipo di attacco Risc. | filettatura interna |
| Tipo di controllo ACS | Portata/termostatico |
| Tipo di controllo Risc. | Termostatico + regolatore delta p |
| Tipo di prodotto | Termix VMTD MIX-I-FI Mini |
| Tipo dimensione stazione | Tipo 2 |
| Tipo scambiatore ACS | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| UL mark | No |
| Valvola di regolazione ACS | RAVK |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 20 Kilogram |
| Peso netto | 19 Kilogram |
| Volume | 0.048 Cubic meter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561813251 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |