Danfoss logo
140F1170_InControl

Termostati

140F1170

Temperatura - pavimento [°C]: 5 - 35, Temperatura - camera [°C]: 15 - 35, Tipo display: LED

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
Altezza [mm]71 mm
ApplicazioneFloor heating
ApprovazioneBluetoothCEZigbeeIntertek Semko
Backup batteria
Battery type or NameReflowable Lithium Rechargeable Battery (MS621R)
Carico induttivocos φ= 0.3 max 1A
Carico resistivo massimo [A]16 A
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Classe softwareA
ColoreRAL 9016 bianco
Consumo di corrente in standby [W] [Max]0.15 W
Contains batteriesYes
DescrizioneDEVIreg InControl
Descrizione prodottoDEVIreg™ InControl
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dimensione massima cavo terminale [mm²]2 x 2.5
Display (Sì/No)No
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento classe IP21
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Ente certificatoreIntertek Semko
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
Garanzia [Anno]5
Gruppo prodottiTermostati
Impostazione temperatura5 - 35ºC
In scope of WEEEYes
Interruttore 2 poliNo
Interruttore relè1 polo
Caratteristica
Valore
Larghezza [mm]44.00 mm
Limitatore temperatura massima [°C] [Max]35 °C
Material DescriptionDEVIreg InControl
Montaggio DINNo
N. dossier SCIPa473a671-12f6-41d7-93cc-03ddabde672e
Nome prodotto dossier SCIPDEVIREG INCONTROL - Room thermostat
Product line21
Product width [mm]44 mm
Profondità [mm]34 mm
Protezione antigelo [°C]5 °C
Punto definizione sensore [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Quantità batteria1
Sistema cornice compatibleNo
Temperatura - camera [°C] [Max]35 °C
Temperatura - camera [°C] [Min]15 °C
Temperatura - pavimento [°C] [Max]35 °C
Temperatura - pavimento [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max]35 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]60 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-25 °C
Temperatura per test di resistenza al calore [°C]75 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]220 V
Tipo di prodottoDEVIreg Incontrol
Tipo di regolazionePWM (modulazione di larghezza di impulsi)
Tipo di sensoreFloor (Room optional)
Tipo displayLED
Tipo sensore estero compatibile
UL markNo
Warranty type5-year product warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo168 Gram
Peso netto114 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.722 Liter
EAN/UPC5703466250419