Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 2.50 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230

140F0469

Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 5

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneFloor heating
ApprovazioneCE
Area di copertura [m²]2.50 m²
Cavo freddo
CE evaluatedYes
Contains batteriesNo
DescrizioneDEVImat 150T 2,5m² 230V 375W + Display
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm]3.0 mm
Dimensione cavo freddo [mm²]1.0 mm²
Elemento classe IPIPX7
Garanzia [Anno]20
Gruppo prodottiSets heating elements
Guaina esternaPVDF
Isolamento conduttoreFEP
Larghezza tappetino [m]0.5 m
Lunghezza tappetino [m]5.00 m
Caratteristica
Valore
Material DescriptionDEVImat 150T 2,5m² 230V 375W + Display
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Quantità cavo freddo1
Resistenza alla deformazione [N]600 N
Resistenza alla trazione [N]120 N
Resistenza cavo [Ohm]141.0000 Ohm
Schermo cavoAlufoil 100%
Set accessoriDEVIreg™ Display Connect
Temperatura d'installazione [°C] [Min]-5 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di cavoDoppio conduttore
Tipo di cavo freddoDTWB
Tipo di prodottoDEVImat™ 150T + DISPLAY
Uscita riscaldamento [W]375 W
Uscita tappetino [W/m²]150 W/m²
Warranty type20-year full service warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.857 Kilogram
Peso netto1.507 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466253403