Plate, S64/PL. 04 AISI316L TL 1234R/L
134Z3073
Connection: DN100, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z3073
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S64/PL.04 316L TL 1234R/L S.L |
| Model | S64/PL. 04 AISI316L TL 1234R/L |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nome prodotto | Spare part |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Spessore [mm] | 0.4 mm |
| Tipo di prodotto | Plate |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.37 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso netto | 2.37 Kilogram |