Danfoss logo
30T OLS - 8556500

Compressore scroll, tipo, DSH381-4SP

120H2669

Refrigerante(i): R452B; R410A; R454B, Utilizzo segmento: Riscaldamento; Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato imballo: Imballo industriale

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]380-415/3/50 460/3/60
Brand techniqueCompressore scroll, tipo
Contains batteriesNo
Controllo capacitàVelocità fissa
DescrizioneDSH381-4SP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiHermetic compressors
IDVYes
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH381-4SP-INDUST
Model numberDSH381-4SP
Caratteristica
Valore
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nome prodottoScroll compressor DSH
Oil level switchFactory assembled
Portata 1000 J/(m³/h)DSH
Product lineCommercial Compressors
Quantità imballo4
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R410AR452BR454B
Tipo di prodottoDSH381
Utilizzo segmentoCondizionamento ariaRiscaldamento
Volume generato [cm3]345.00 cm³

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo168.25 Kilogram
Peso netto161.25 Kilogram
Caratteristica
Valore
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm