Compressore alternativo , tipo, NTZ068A3LR1B
120F0287
Refrigerante(i): R404A; R452A; R454C; R454A; R455A, Utilizzo segmento: Refrigerazione LT, Alimentazione compressore [V]: 200-230/3/60, Formato imballo: Imballo industriale
120F0287
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori di montaggio forniti | Adattatori a saldare per aspirazione e mandata, dadi rotolock e guarnizioni |
| Alimentazione compressore [V] | 200-230/3/60 |
| Altezza attacco aspirazione [mm] | 263 mm |
| Altezza attacco scarico [mm] | 68 mm |
| Altezza imballo [mm] | 500 mm |
| Altezza totale [mm] | 333.0 mm |
| Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 253 V |
| Approvazione | CEULUKCA |
| Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 180 V |
| Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 200 V |
| Brand technique | Compressore alternativo , tipo |
| Carica olio [L] | 0.95 L |
| Carica refrigerante [kg] [Max] | 2.50 kg |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Cilindro | 1 |
| Classe di protezione IP | IP55 (con pressacavo) |
| Codice configurazione | Singolo |
| Colore | Blu |
| Connessioni elettriche | Faston |
| Contains batteries | No |
| Controllo capacità | Velocità fissa |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Coppia di serraggio [Nm] | 15.00 N-m |
| Coppia equalizzazione olio [Nm] | 30 N-m |
| Coppia orificio man. LP [Nm] | 15 N-m |
| Coppia terra [Nm] | 3.00 N-m |
| Coppia vetro [Nm] | 50 N-m |
| Corrente d'esercizio massima [MOC] | 11.6 A |
| Descrizione | NTZ068-3B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 224 mm |
| Diff. prova [bar] [Max] | 30 bar |
| Dimensioni attacco aspirazione [in] | 1-1/4 in |
| Dimensioni attacco mandata [in] | 1 in |
| Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] | 5/8 in |
| Dimensioni tubo attacco mandata [in] | 1/2 in |
| Economizzatore | No |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
| Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 230 V |
| Equalizzazione dell'olio | Cartella SAE 3/8'' |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)-I6(c) |
| Fase | 3 |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Frequenzay [Hz] | 60 |
| Gauge port HP | Nessuno |
| Gauge port LP | Schrader |
| Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
| HP di fabbrica [bar] | 25 bar |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| HP prova [bar] [Max] | 30.0 bar |
| In scope of WEEE | No |
| Istruzioni fornite | Istruzioni per l'installazione |
| Larghezza imballo [mm] | 800 mm |
| LP di fabbrica [bar] | 25 bar |
| LP prova [bar] [Max] | 25.0 bar |
| LRA | 48.5 A |
| Lunghezza imballo [mm] | 1150 mm |
| Manicotto di fissaggio | ODF |
| Material Description | NTZ068-3LR1-INDUST |
| Materiali connettore aspirazione | - |
| Max pressure (PS) - high side | 28.50 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 22.60 bar |
| MCC | 14.8 A |
| Model number | NTZ068A3LR1B |
| Montaggi forniti | Kit di assemblaggio composto da tasselli in gomma, bulloni, dadi, boccole e rondelle |
| Montaggio spia liquido | Filettato |
| N. dossier SCIP | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Nome prodotto | Reciprocating compressor NTZ |
| Note installazione | (spediti solo con la versione rotolock) |
| Numero di avviamenti all'ora [Max] | 12 |
| Numero disegno | 8501026f |
| Oil level switch | None |
| Olio fornito | Carica olio iniziale |
| Peso imballo [Kg] | 182 kg |
| Portata 1000 J/(m³/h) | NTZ |
| Potenza di coppia [Nm] | 3.00 N-m |
| Prodotto identico | 120F0280 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protezione motore | Protettore interno |
| Quantità imballo | 12 |
| Recupero del calore | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Refrigerante(i) | R404AR452AR454CR454AR455A |
| Riferimento olio | 175PZ |
| Standard di fissaggio | Rotolock |
| Tecnologia | Alternativo |
| Tipo di attacco | Rotolock |
| Tipo di prodotto | NTZ068 |
| TS Max Lato Alta | 150.0 °C |
| TS Max Lato Bassa | 50.0 °C |
| TS Min. Lato Alta | -35.0 °C |
| TS Min. Lato Bassa | -35.0 °C |
| UL mark | Yes |
| Utilizzo segmento | Refrigerazione LT |
| Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3500 giri/min |
| Viscosità [cP] | 32.0 cP |
| Volume generato [cm3] | 68.00 cm³ |
| Volume Lato Alta | 0.3 L |
| Volume Lato Bassa | 7.5 L |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 24.17 Kilogram |
| Peso netto | 23 Kilogram |
| Volume | 39 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428665254 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |