Danfoss logo
Temperature Sensor, MBT 155, Pg 9 / Pg 11, G 1/4, w/o pocket

097U0390

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
Attacco di servizio maschio/femminaMaschio
Attacco di servizio standardISO 1179-2
Campo di misura [°C] [Max]200 °C
Campo di misura [°C] [Min]-50 °C
Campo di misura [°F] [Max]392 °F
Campo di misura [°F] [Min]-58 °F
Campo di temperatura [°F] [Max]392 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
Campo impostazione trasmettitore [°C] [Max]100 °C
Campo impostazione trasmettitore [°C] [Min]0 °C
Campo impostazione trasmettitore [°F] [Max]212 °F
Campo impostazione trasmettitore [°F] [Min]32 °F
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio e femmina
Collegamento elettrico standardEN 175301-803-A
Conn. elettricheAngular connector
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro tubo di protezione [in]0.236 in
Diametro tubo di protezione [mm]6.0 mm
Dim. coll. el.Pg 11
Dimensione dell'attacco al processo1/4
Elemento sensore [pz]1 pz
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP65
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiSensori
Identificazione modelloMBT 155-80mm
Inserto sensoreIntercambiabile
Intervallo di temperatura [°C] [Max]200 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-50 °C
Lunghezza di inserimento [in]3.150 in
Lunghezza di inserimento [mm]80 mm
Material DescriptionSensor MBT 155 Apply to 097U0382
Materiale attaccoAcciaio inox
Materiale attacco di processoAcciaio inox
Materiale del tubo di protezioneAISI 316 TI
Nome prodottoTrasmettitore di temperatura
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo13 pz
Resistenza elem. sensore [Ohm]1000 Ohm
Segnale uscitaCurrent
Segnale uscita [mA] [Max]20 mA
Segnale uscita [mA] [Min]4 mA
Standard di collegamentoISO 228
Standard elemento sensoreISO 60751
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Temperatura ambiente max. [°C]85 °C
Temperatura ambiente max. [°F]185 °F
Tipo attacco di servizioG
Tipo di attaccoG
Tipo di inserzioneFisso
Tipo di trasmettitoreIntegrato
Tipo elemento sensorePt
Tolleranza elemento sensoreClasse B

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.112 Kilogram
Peso netto0.108 Kilogram
Volume0.396 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255125600
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm