Cavi scaldanti, ECaqua 9T, 12 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 230, 110 W
088L0054
ECaqua 9T 110W 230V 12m
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Sostituzione consigliata: 140F0004
088L0054
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza cavo [mm] | 7.0 mm |
| Altezza imballo [mm] | 54 mm |
| Applicazione | Pipe / tank frost protection |
| Approvazione | CE |
| Cavo freddo | Sì |
| Cavo su cilindro | No |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | ECaqua 9T 110W 230V 12m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro di curvatura [mm] [Min] | 50 mm |
| Dimensione cavo freddo [mm²] | 1.5 mm² |
| Elemento classe IP | IPX7 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ente certificatore | Intertek Semko |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanzia [Anno] | 20 |
| Gruppo prodotti | Cavi scaldanti |
| Guaina esterna | MDPE |
| Isolamento conduttore | XLPE |
| Larghezza cavo [mm] | 7.00 mm |
| Larghezza imballo [mm] | 386 mm |
| Lunghezza cavo freddo [m] | 2.3 m |
| Lunghezza del cavo [m] | 12.000 m |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | EFTWC-9 12M 110W 220V/230V |
| Principio di riscaldamento | Resistivo seriale |
| Product line | 21 |
| Profondità imballo [mm] | 386 mm |
| Protetto dai raggi UV | Sì |
| Quantità cavo freddo | 1 |
| Quantità conduttore cavo freddo | 3 |
| Resistenza alla deformazione [N] | >1500 N |
| Resistenza alla trazione [N] | >650 N |
| Resistenza cavo [Ohm] | 481.0000 Ohm |
| Schermo cavo | Treccia di rame |
| Senza piombo | Sì |
| Taglio regolabile | No |
| Temperatura d'installazione [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura dell'acqua [°C] [Max] | 23 °C |
| Temperatura non operativa [°C] [Max] | 85 °C |
| Temperatura operativa [°C] [Max] | 65 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo di cavo freddo | DTCL |
| Tipo di prodotto | ECaqua 9T |
| UL mark | No |
| Uscita cavo [W/m] | 9 W/m |
| Uscita riscaldamento [W] | 110 W |
| Versione | Ready-made |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.039 Kilogram |
| Peso netto | 1.029 Kilogram |
| Volume | 0.008 Cubic meter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466145265 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |