Controllo apparecchio refrig. (TXV), AK-CC 210
084B8534
Funzione: Temp, appl. mult., 4 relè, Tensione di alimentazione [V] CA: 115, Tipo di comunicazione: MODBUS opzionale; LON opzionale, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 20
084B8534
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Electron. control accessories |
| Approvazione | C-TICKCEEACcURus |
| Area di applicazione | Controllo refrigerazione |
| Assorbimento elettrico [VA] | 2.5 VA |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display anteriore | SÌ |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
| Funzione | Temp, appl. mult., 4 relè |
| Gruppo prodotti | Evaporatore e controllo cella |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Ispezionabile | No |
| Material Description | AK-CC 210, Ref.Controller, 115V, M-Pack |
| N. dossier SCIP | c43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778 |
| Nome prodotto | Controllo apparecchio refrig. (TXV) |
| Nome prodotto dossier SCIP | Case controller |
| Numero max. di compressori | 2 pz |
| Numero max. di evaporatori | 1 pz |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Temp. Supporto sensore | NTC-M2020PTC 1000Pt 1000 |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 115 V |
| Tipo controller | Refrig. Regolatore (Temp) |
| Tipo di comunicazione | LON opzionaleMODBUS opzionale |
| Tipo di prodotto | AK-CC 210 |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.262 Kilogram |
| Peso netto | 0.211 Kilogram |
| Volume | 0.47 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428091350 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |