Danfoss logo
AK-CC 460

Regolatore per banchi/celle (EEV), AK-CC 460

084B8016

Funzione: Standard, Tensione di alimentazione [V] CA: 230, Tipo di comunicazione: MODBUS opzionale; MODBUS; DANBUSS opzionale; LON opzionale, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 10

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Sostituzione consigliata: 084B4058

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneC-TICKCECMIMIntertek SemcoLLC CDC TYSK
Area di applicazioneControllo della temperatura
Assorbimento elettrico [VA]5.0 VA
Attacco sensoreMorsetto rapido
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display - opzioniEKA 163AEKA 163BEKA 164A
Display anterioreSÌ
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoTerminali a vite
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
FunzioneStandard
Gruppo prodottiEvaporatore e controllo cella
Caratteristica
Valore
In scope of WEEEYes
Ingressi digitali (DI) [pz.]2 pz
IspezionabileNo
Material DescriptionAK-CC 460, Semi Plug-in Contr. 230V
Nome prodottoRegolatore per banchi/celle (EEV)
Numero di ingressi sensore5 pz
Numero max. di compressori2 pz
Numero max. di evaporatori1 pz
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo10 pz
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tensione di uscita [V] CA230 V
Tipo controllerContr. semi plug-in (Temp.)
Tipo di comunicazioneDANBUSS opzionaleLON opzionaleMODBUS opzionaleMODBUS
Tipo di prodottoAK-CC 460
Uscite analogiche (AO) [pz.]1 pz

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.661 Kilogram
Peso netto0.53 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1.973 Liter
EAN/UPC5702428975360