Danfoss logo
Case/room controller (EEV), AK-CC55 Water Loop

Regolatore per banchi/celle (TXV), AK-CC55 Water Loop

084B4058

Tipo di comunicazione: MODBUS, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 10

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCECMIMEACRCMUAcURus
Area di applicazioneControllo refrigerazione
Assorbimento elettrico [VA]5.0 VA
Attacco sensoreTerminali a vite
Caratteristiche del prodottoGestione allarmiUscita allarmeComunicazione busSicurezza del compressoreMonitoraggio errori del condensatoreSequenza sbrinamentoComando manualeControllo pompaSetup rapidoOrologio in tempo realeOpzione arresto remotoS3 - Aria di ritornoS4 - Aria di mandataS5 - Terminazione sbrinamentoRelè SPDTModalità manutenzioneAdditional thermostat alarmCoordinated defrost SMCoordinated defrost hardwiredNight setbackThermostat functionWeighted sensor
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Comunicazione integrataMODBUS
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display - opzioniAK-UI55
Display anterioreNo
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Funzione5 Relays, Semi/ Plug-in
Gruppo prodottiEvaporatore e controllo cella
In scope of WEEEYes
Caratteristica
Valore
Ingressi analogici (AI) [pz.]5 pz
Ingressi digitali (DI) [pz.]1 pz
InspectionTextAK-CC55 Anello d'acqua Contr. S/M-pack.
Material DescriptionAK-CC55 Anello d'acqua Contr. S/M-pack.
N. dossier SCIPc43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778
Nome prodottoRegolatore per banchi/celle (TXV)
Nome prodotto dossier SCIPCase controller
Numero max. di compressori2 pz
Numero max. di evaporatori1 pz
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Prodotto identico084B4158
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo10 pz
Temp. Supporto sensoreNTC 5000NTC10000PTC 1000Pt 1000
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo controllerCase Contr. Water Loop
Tipo di comunicazioneMODBUS
Tipo di prodottoAK-CC55 Water Loop
UL markYes
Uscite analogiche (AO) [pz.]1 pz
Uscite digitali (DO) [pz.]5 pz

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.402 Kilogram
Peso netto0.23 Kilogram
Volume2.003 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162507995
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm