Danfoss logo
AK-PC 530

Pack controller, AK-PC 530

084B8007

Funzione: 1 aspirazione e 1 condensatore, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tipo di comunicazione: LON; ETHER, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 10

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Sostituzione consigliata: 080G0283

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneC-TICKCEEAC
Area di applicazioneControllo capacità
Assorbimento elettrico [VA]8.0 VA
Caratteristiche del prodottoFluttuazione della pressione del condensatoreFunzione di recupero termicoOttimizzazione P0Alloggiamento plug-inNight setback
CE markYes
Connettori I/O max.33 pz
Contains batteriesNo
Controllo capacità ventilatorePasso/Velocità
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display - opzioniEKA 163B,EKA 164B,EKA 165
Display anterioreNo
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Funzione1 aspirazione e 1 condensatore
Gruppo prodottiControllo compressore/condensatore
Ingressi allarme agg. max.5 pz
Caratteristica
Valore
Ingresso controllo capacitàPressione/ Temperatura
IspezionabileNo
Material DescriptionAK-PC 530
Modalità capacità compressorePasso-passo
Modalità controllo capacitàNZ
Modalità controllo del ventilatoreP/PI
N. max. di avvisi di sicurezza compr.1 pz
Nome prodottoPack controller
Numero max. di compressori8 pz
Numero max. di ventilatori8 pz
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo10 pz
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tipo controllerPack Controller
Tipo di comunicazioneETHERLON
Tipo di controllo del condensatorePressione/ Temperatura
Tipo di prodottoAK-PC 530
Ulteriori informazioniGen. Versione

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.576 Kilogram
Peso netto0.44 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1.967 Liter
EAN/UPC5702428081153