Danfoss logo
AK-PC 551 Pack controller

Pack controller, AK-PC 551

080G0283

Funzione: 2 Aspiratore e condensatore comune, Ingressi digitali (DI) [pz.]: 8, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tipo di comunicazione: MODBUS, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 12

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneCECMIMEACcURus
Area di applicazioneControllo capacità
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
Caratteristiche del prodottoSegnale acusticoSicurezza del compressoreSicurezza temp. gas di mandataSicurezza ventolaFluttuazione della pressione del condensatoreFunzione di recupero termicoSicurezza alta pressioneDisplay LCD integratoDistacco di caricoSicurezza bassa pressioneOttimizzazione notturnaOttimizzazione P0Orologio in tempo realeSicurezza temp. gas aspirazione
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Consumo energetico [W]10.0 W
Contains batteriesYes
Controllo capacità ventilatorePasso/Velocità
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Display - opzioniSu opzione frontale: MMIGRS2
Display anterioreSÌ
Division25
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
EquipaggiamentoIncl. connettori
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Funzione2 Aspiratore e condensatore comune
Gruppo prodottiControllo compressore/condensatore
Identificazione modelloAK-PC 551
Ingressi analogici (AI) [pz.]8 pz
Ingressi digitali (DI) [pz.]8 pz
Caratteristica
Valore
Ingresso controllo capacitàPressione/ Temperatura
IspezionabileNo
Lingua prodottoCroatoCecoDaneseOlandeseIngleseFranceseTedescoUnghereseItalianoPolaccoPortogheseRomenoRussoSerboSpagnoloTurco
Material DescriptionAK-PC 551, Control 24V LCD2SSR RS485 S.
Metodo di montaggioSu barra DIN
Modalità capacità compressorePasso/Velocità/PWM
Modalità controllo capacitàPI
Modalità controllo del ventilatorePI
N. dossier SCIP2a449873-2656-48ab-8705-a67d762ee731
Nome prodottoPack controller
Nome prodotto dossier SCIPAK-PC 551, Control 24V LCD2SSR RS485 S.
Numero max. di compressori8 pz
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità batteria1
Quantità per formato imballo12 pz
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tipo di comunicazioneMODBUS
Tipo di controllo del condensatorePressione/ Temperatura
Tipo di prodottoAK-PC 551
UL markYes
Ulteriori informazioniRelè 5, 6 allo stato solido
Uscite analogiche (AO) [pz.]2 pz
Uscite digitali (DO) [pz.]8 pz

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo648 Gram
Peso netto550 Gram
Volume2.867 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428843065
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm