Pack controller, EKC 331T
084B7105
Funzione: Compressore, condensatore, Tensione di alimentazione [V] CA: 230, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 16
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
084B7105
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Electron. control accessories |
| Approvazione | C-TICKCEEACLLC CDC TYSK |
| Area di applicazione | Controllo capacità |
| Assorbimento elettrico [VA] | 5.0 VA |
| Caratteristiche del prodotto | Alloggiamento plug-inNight setback |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connettori I/O max. | 8 pz |
| Controllo capacità ventilatore | Fase |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display anteriore | SÌ |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
| Funzione | Compressore, condensatore |
| Gruppo prodotti | Controllo compressore/condensatore |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Ingresso controllo capacità | Pressione/ Temperatura |
| Ispezionabile | No |
| Material Description | DEL EKC 331T Controller Capacity w. temp |
| Modalità capacità compressore | Passo-passo |
| Modalità controllo capacità | NZ |
| Modalità controllo del ventilatore | NZ |
| Nome prodotto | Pack controller |
| Numero max. di compressori | 4 pz |
| Numero max. di ventilatori | 5 pz |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Quantità per formato imballo | 16 pz |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo controller | Controllore capacità |
| Tipo di controllo del condensatore | Pressione/ Temperatura |
| Tipo di prodotto | EKC 331T |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.356 Kilogram |
| Peso netto | 0.32 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.574 Liter |
| EAN/UPC | 5702428087858 |