Danfoss logo
AK-PC 351 Pack Controller

Pack controller, AK-PC 351

080G0289

Funzione: 1 aspirazione e 1 condensatore, Ingressi digitali (DI) [pz.]: 8, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tipo di comunicazione: MODBUS, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 16

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneCECMIMEACGOST RUL
Area di applicazioneControllo capacità
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
Caratteristiche del prodottoSicurezza del compressoreSicurezza ventolaFluttuazione della pressione del condensatoreSicurezza alta pressioneDisplay LCD integratoSicurezza bassa pressioneOttimizzazione notturnaOttimizzazione P0
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Consumo energetico [W]6.0 W
Contains batteriesYes
Controllo capacità ventilatorePasso/Velocità
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Display anteriore
Division25
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
EquipaggiamentoIncl. connettori
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Funzione1 aspirazione e 1 condensatore
Gruppo prodottiControllo compressore/condensatore
Identificazione modelloAK-PC 351
Ingressi analogici (AI) [pz.]4 pz
Ingressi digitali (DI) [pz.]8 pz
Ingresso controllo capacitàPressione/ Temperatura
Caratteristica
Valore
IspezionabileNo
Lingua prodottoCroatoCecoIngleseTedescoUnghereseItalianoPolaccoPortogheseRussoSerboSpagnoloTurco
Material DescriptionAK-PC 351, Control 24V LCD SSR RS485 S
Metodo di montaggioSu barra DIN
Modalità capacità compressorePasso/Velocità/PWM
Modalità controllo capacitàPI
Modalità controllo del ventilatorePI
N. dossier SCIP199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f
Nome prodottoPack controller
Nome prodotto dossier SCIPAK-PC-7XX-651A-351
Numero max. di compressori4 pz
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità batteria1
Quantità per formato imballo16 pz
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tipo di comunicazioneMODBUS
Tipo di controllo del condensatorePressione/ Temperatura
Tipo di prodottoAK-PC 351
UL markYes
Ulteriori informazioniRelay 6 solid state type
Uscite analogiche (AO) [pz.]2 pz
Uscite digitali (DO) [pz.]6 pz

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.348 Kilogram
Peso netto0.248 Kilogram
Volume1.867 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428843621
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm