Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Controllore di sistema, AK-SM 880A

080Z4028

Funzione: Unità raccolta dati, monitor., Area di applicazione: Full Store, Grado di protezione IP: IP20, Tipo controller: Controllore di sistema

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneC UL US LISTEDC-TICKCEcURus
Area di applicazioneFull Store
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display anterioreSÌ
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
EU RoHS complianceYes
Formato imballoImballo singolo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
FunzioneUnità raccolta dati, monitor.
Grado di protezione IPIP20
Gruppo prodottiSoluzioni di supervisione
Lingua prodottoCineseCecoDaneseOlandeseIngleseFranceseTedescoUnghereseItalianoPolaccoPortogheseRussoSpagnolo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionAK-SM 880, Controller, System manager
N. dossier SCIPd134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c
Nome prodottoControllore di sistema
Nome prodotto dossier SCIPAK-SM 8xxA Controller
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo1 pz
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]100 V
Tipo controllerControllore di sistema
Tipo di comunicazioneCANBUSETHERLON RS485MODBUSRS485
Tipo di prodottoAK-SM 880A
UL markYes
Ulteriori informazioniw. Display & touchscreen
Uscite digitali (DO) [pz.]2 pz

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.4 Kilogram
Peso netto1.8 Kilogram
Volume11.246 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162496275
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm