Danfoss logo
Cold storage room controller, AK-RC111 080Z3220

Regolatore della cella frigorifera, AK-RC111

080Z3220

Funzione: Gestione delle celle frigorifere, Tensione di alimentazione [V] CA: 230, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Sostituzione consigliata: 080Z5001, 080Z5002, 080Z5003

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
Area di applicazioneUnità condensatrice
Assorbimento elettrico [VA]7.0 VA
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display anterioreSÌ
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoIncl. 2 sensori
EU RoHS complianceYes
Formato imballoImballo singolo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
FunzioneGestione delle celle frigorifere
Caratteristica
Valore
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiEvaporatore e controllo cella
In scope of WEEEYes
Material DescriptionAK-RC 111,Optyma room Contr.,2HP,1 phase
Nome prodottoRegolatore della cella frigorifera
Numero max. di compressori1 pz
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo1 pz
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo controllerRegolat. Optyma Monofase (2HP)
Tipo di comunicazioneRS485 Modbus
Tipo di prodottoAK-RC111
Tipo uscita valvola(TXV)

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.706 Kilogram
Peso netto1.31 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume8.072 Liter
EAN/UPC5702428669078