AK-RC 305W-SD, Regolatore della cella frigorifera
080Z5003
Funzione: Gestione delle celle frigorifere, Tensione di alimentazione [V] CA: 230, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1
080Z5003
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CERoHS |
| Area di applicazione | Unità condensatrice |
| Assorbimento elettrico [VA] | 6.3 VA |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display - opzioni | Yes |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Funzione | Gestione delle celle frigorifere |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Gruppo prodotti | Evaporatore e controllo cella |
| Material Description | AK-RC 305W-SD |
| Nome prodotto | Regolatore della cella frigorifera |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo controller | Regolat. Optyma Monofase (2HP) |
| Tipo di comunicazione | RS485 Modbus |
| Tipo di prodotto | AK-RC 305W-SD |
| Tipo uscita valvola | (TXV) |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.342 Kilogram |
| Peso netto | 1.024 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 6.518 Liter |
| EAN/UPC | 5715162444221 |