Danfoss logo
I/O module, AK-XM 208C_080X0023

Modulo I/O, AK-XM 208C

080X0023

Funzione: 8AI, 4 uscita motore a passo, Tipo controller: Modulo di estensione, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 12

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Sostituzione consigliata: 080Z0023

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneC-TICKCELLC CDC TYSKcURus
Area di applicazioneValvola motore passo passo
Assorbimento elettrico [VA]13.0 VA
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display anterioreNo
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Funzione8AI, 4 uscita motore a passo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiI/O e moduli di comunicazione
In scope of WEEEYes
Ingressi analogici (AI) [pz.]8 pz
IspezionabileNo
Material DescriptionDEL - AK-XM 208C, Contr. 8AI & 4 Stepper
Nome prodottoModulo I/O
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo12 pz
Tensione di alimentazione [V] CC24 V
Tipo controllerModulo di estensione
Tipo di prodottoAK-XM 208C
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.599 Kilogram
Peso netto0.49 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume3.283 Liter
EAN/UPC5715162711675