Pack controller, AK-PC 651
080G0312
Funzione: 1 aspirazione e 1 condensatore, Ingressi digitali (DI) [pz.]: 18, Tensione di alimentazione [V] CA: 110 - 230, Tipo di comunicazione: MODBUS, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 8
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Sostituzione consigliata: 080G0336
080G0312
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.003 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.003 |
| Accessori prodotto | Electron. control accessories |
| Approvazione | CECMIMEACGOST R |
| Area di applicazione | Controllo capacità |
| Battery type or Name | Lithium coin cell (CR1620) |
| Caratteristiche del prodotto | Segnale acusticoSicurezza del compressoreSicurezza temp. gas di mandataSicurezza ventolaFluttuazione della pressione del condensatoreFunzione di recupero termicoSicurezza alta pressioneDisplay LCD integratoDistacco di caricoSicurezza bassa pressioneOttimizzazione notturnaOttimizzazione P0Orologio in tempo realeSicurezza temp. gas aspirazione |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Consumo energetico [W] | 12.0 W |
| Contains batteries | Yes |
| Controllo capacità ventilatore | Passo/Velocità |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display - opzioni | Su opzione frontale: MMIGRS2 |
| Display anteriore | SÌ |
| Division | 25 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Equipaggiamento | Incl. connettori |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
| Funzione | 1 aspirazione e 1 condensatore |
| Gruppo prodotti | Controllo compressore/condensatore |
| Ingressi analogici (AI) [pz.] | 10 pz |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Ingressi digitali (DI) [pz.] | 18 pz |
| Ingresso controllo capacità | Pressione/ Temperatura |
| Ispezionabile | No |
| Lingua prodotto | CroatoCecoDaneseOlandeseIngleseFranceseTedescoUnghereseItalianoPolaccoPortogheseRomenoRussoSerboSpagnoloTurco |
| Material Description | AK-PC 651, Control 230V LCD 2SSR RS485 S |
| Metodo di montaggio | Su barra DIN |
| Modalità capacità compressore | Passo/Velocità/PWM |
| Modalità controllo capacità | PI |
| Modalità controllo del ventilatore | PI |
| Nome prodotto | Pack controller |
| Numero max. di compressori | 10 pz |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Quantità batteria | 1 |
| Quantità per formato imballo | 8 pz |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 230 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 110 V |
| Tipo di comunicazione | MODBUS |
| Tipo di controllo del condensatore | Pressione/ Temperatura |
| Tipo di prodotto | AK-PC 651 |
| Ulteriori informazioni | Relè 5, 6 allo stato solido |
| Uscite analogiche (AO) [pz.] | 4 pz |
| Uscite digitali (DO) [pz.] | 15 pz |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.199 Kilogram |
| Peso netto | 1.046 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 4.991 Liter |
| EAN/UPC | 5702428882705 |