Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Regolatore program., 20 relè, MCX20B

080G0142

Funzione: Regolatore programmabile, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tipo di comunicazione: CANBUS, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 12

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Sostituzione consigliata: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
1 Primary battery SUM weight Kg0.003
1 Primary battery weight Kg0.003
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneCEGOST RUL
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Codice kit connettore080G0182
Consumo energetico [W]17.0 W
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
FunzioneRegolatore programmabile
Grado di protezione IPIP40
Gruppo prodottiController programmabili
Identificazione modelloMCX20B4500901
Caratteristica
Valore
In scope of WEEEYes
Ingressi analogici (AI) [pz.]16 pz
Ingressi digitali (DI) [pz.]22 pz
IspezionabileNo
Kit connettori inclusoNo
Material DescriptionMCX20B Elect.Control 24V I/12
Metodo di montaggioSu barra DIN
Nome prodottoRegolatore program., 20 relè
Orologio in tempo realeSÌ
Prodotto identico080G0094
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità batteria1
Quantità per formato imballo12 pz
Segnale acusticoSÌ
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tipo di comunicazioneCANBUS
Tipo di prodottoMCX20B
UL markYes
Uscite analogiche (AO) [pz.]6 pz
Uscite digitali (DO) [pz.]20 pz

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.823 Kilogram
Peso netto0.694 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume4.5 Liter
EAN/UPC5702423285075