Fissabulbo regolabile, Tubo con diametro max 28 mm
068U3520
Identificazione modello: Fissabulbo regolabile, Utilizzato per commenti al prodotto: Tubo con diametro max 28 mm, Utilizzato per commenti al prodotto: Tubo con diametro max 28 mm, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 25
068U3520
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | TXV accessories |
| Identificazione modello | Fissabulbo regolabile |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Accessory bag with short Bulb strap M/25 |
| Nome prodotto | Adjustable bulb strap |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 25 pz |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Utilizzato per commenti al prodotto | Tubo con diametro max 28 mm |
| Utilizzato per prodotto | T 2TE 2TR 6TU |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.02 Kilogram |
| Peso netto | 0.018 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.023 Liter |
| EAN/UPC | 5715162489208 |