Elettrovalvola, EV220S, Funzione: NC, G, 1, 7 m³/h, EPDM
042U492232
Raccomandazioni sul mezzo: Water & Brine, Approvazione: CE; c UL us; WRAS, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: Servoazionato (membrana), Numero di vie: 2/2
042U492232
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori per bobine a solenoideAccessori per valvola solenoide |
| Approvazione | CEWRASc UL us |
| Attacco interno/esterno | Parti interne |
| Attuatore | S |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 100 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 212 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -22 °F |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | EV220S 22B G 1E NC000 AS230CS |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Conn. elettriche | Forcella DIN 43650-A |
| Consumo energetico [W] 50 Hz | 8.0 W |
| Consumo energetico [W] 60 Hz | 7.0 W |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attuatore | Clip-on S 9 mm |
| Dimensione attuatore [in] | 0.35 in |
| Dimensioni attacco [in] | 1 |
| Dimensioni orifizio [mm] | 22.00 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frazione dimensioni orifizio [in] | 7/8 in |
| Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
| Funzionamento | Servoazionato (membrana) |
| Funzione | NC |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | EV220S 22 |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
| Ispezionabile | No |
| Massima pressione di test [bar] | 15.0 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | Valve EV220S 22B G 1E NC000 AS230CS |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale attacco | Ottone |
| Materiale corpo | Ottone |
| Materiale di tenuta | EPDM |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 10.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 145 psig |
| N. dossier SCIP | 5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d |
| Nome parti singole | EV220S |
| Nome prodotto | Elettrovalvola |
| Nome prodotto dossier SCIP | EV220S |
| Numero di vie | 2/2 |
| Opzione bobina | Clip-on |
| Portata | Monodirezionale |
| Pressione differenziale [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Pressione differenziale [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Pressione differenziale [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Pressione differenziale [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Raccomandazioni sul mezzo | Water & Brine |
| Sistema attuatore [mm] | 9.0 mm |
| Standard di collegamento | ISO 228-1 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 50 °C |
| Temperatura ambiente max. [°F] | 122 °F |
| Tempo di apertura stimato, acqua [ms] | 200 ms |
| Tempo di chiusura stimato, acqua [ms] | 500 ms |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V] | 230 V |
| Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V] | 240 V |
| Tensione di alimentazione 60 Hz Min [V] | 208 V |
| Tipo bobina | AS |
| Tipo di attacco | G |
| Tipo di prodotto | EV220S |
| UL mark | Yes |
| Valore Cv [gal/min.] | 8.100 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 7.000 m³/h |
| Valvola di bilanciamento | Aperto |
| Viscosità mezzo max. [cSt] | 50 cSt |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.956 Kilogram |
| Peso netto | 0.908 Kilogram |
| Volume | 1.227 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162594520 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |