Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Bobine solenoidi, AS230CS, Forcella DIN, Tensione di alimentazione [V] CA: 230, Imballo multiplo

042N7601

Conn. elettriche: Forcella DIN, Tensione di alimentazione [V] CA: 230, Frequenzay [Hz]: 50/60 Hz, Grado di protezione IP: IP00

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
ApprovazioneLLC CDC TYSK
Assorbimento di corrente 50 Hz [VA]16.0 VA
Assorbimento di corrente 60 Hz [VA]14.0 VA
Attacco bobinaForcella DIN
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classe di isolamento avvolgimento bobinaClasse H secondo IEC 85
Collegamento elettrico standardEN175301-803
ColoreBlu
ConformitàEN 60730-1
Conn. elettricheForcella DIN
Connettore elettricoA forcella (3x)
Consumo energetico [W] 50 Hz8.0 W
Consumo energetico [W] 60 Hz7.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.6.3 mm x 0.8 mm
Dimensione attuatore9 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Fissaggio bobinaClip-on
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Grado di protezione IPIP00
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloAS230CS
In scope of WEEEYes
Indice lavoroContinuo
IspezionabileNo
Material DescriptionAS230CS 230-50Hz/208-240V/60Hz Bobina
Nome parti singoleEV220SEV220T
Nome prodottoBobine solenoidi
Nome prodotto dossier SCIPEVR 2-8 (NO)
Numero parte di ricambio042N7601
Prodotto identico042N8601
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Progettazione standard bobinaUL 429
Quantità per formato imballo24 pz
Relativa Condizioni umiditàNon a condensazione
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]97 % RH
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V]230 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V]240 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Min [V]208 V
Tipo di prodottoAS230CS

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.12 Kilogram
Peso netto0.11 Kilogram
Volume0.089 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428023818
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm