Danfoss logo
MCI 25, electronic softstarter, Ci-tronic

Avviatore statico elettronico, MCI 30 I-O

037N0070

Tensione bobina [V] CC: 24 - 480, Tensione di alimentazione [V] CA: 400, Fasi controllate: 2
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Carico max. (bypass) [A]30 A
Carico max. [A]25 A
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fasi controllate2
Formato imballoImballo multiplo
FunzioneCONTATTO AUX
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiContattori e avviatori motore
Impostazione fissaNA
In scope of WEEEYes
Material DescriptionMCI 30 soft starter con contatti aux.
Nome file approvazione ULE198251
Nome prodottoAvviatore statico elettronico
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo8 pz
Tensione bobina [V] CC [Max]480 V
Tensione bobina [V] CC [Min]24 V
Tensione bobina a 50/60 Hz [Max]480 V
Tensione bobina a 50/60 Hz [Min]24 V
Tensione di alimentazione [V] CA400 V
Tipo di prodottoMCI 30 I-O
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.15 Kilogram
Peso netto1.15 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume2.933 Liter
EAN/UPC5702423134687