Elettrovalvola, EVR 6, 1 m³/h, Funzione: NC
032L1209
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Materiale corpo: Ottone, Max. Pressione di esercizio [bar]: 45.2, Opzione comando manuale: No, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 12
032L1209
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori per valvola solenoide |
| Approvazione | EACUAUL |
| Bobina | No |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 175 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 105 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 221 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Compatibilità con i lubrificanti | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. uscita [in] | 1/2 in |
| Dimensione ingresso [in] | 1/2 in |
| Dimensioni orifizio [mm] | 6.00 mm |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzionamento valvola | MEMBRANA SERVOCOMANDATA |
| Funzione | NC |
| Gruppo fluido | 12 |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | Elettrovalvola, a saldare |
| Ispezionabile | Parti di ricambio valvola solenoide |
| Material Description | EVR 6 Valve ODF-ODF 1/2in Multi 12 |
| Materiale corpo | Ottone |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 45.2 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 655 psig |
| MOPD [bar/psi] | Coil Dependent |
| MWP [bar] conforme a PED | 49 bar |
| N. dossier SCIP | 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8 |
| Nome parti singole | EVR |
| Nome prodotto | Elettrovalvola |
| Nome prodotto dossier SCIP | EVR 2-8/EVO 100-102 |
| Nota sul campo di temp. del mezzo | Defrost max 130°C/265°F |
| OPD max. [bar] 10 W CA | 38 bar |
| OPD max. [bar] 20 W CC | 28 bar |
| OPD max. [bar] bobina BJ/BX | 38 bar |
| OPD max. [psi] 10 W CA | 550 psi |
| OPD max. [psi] 20 W CC | 406 psi |
| OPD max. [psi] bobina BJ/BX | 550 psi |
| OPD min. [bar] | 0.030 bar |
| OPD min. [psi] | 0.440 psi |
| Opzione comando manuale | No |
| Prodotto identico | 032L7308 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Refrigerante(i) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR413AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| Refrigeranti certificati UL | R1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR513BR515AR515BR600R600a |
| Sistema attuatore [mm] | 13.5 mm |
| Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
| Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
| Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
| Tipo di prodotto | EVR 6 |
| UL mark | Yes |
| Valore Cv [gal/min.] | 1.150 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 1.000 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.238 Kilogram |
| Peso netto | 0.19 Kilogram |
| Volume | 0.924 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428952910 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |