Danfoss logo
-product-details

027L0053

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori ICF
ApprovazioneCEUAUL
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaII
Descrizione prodottoSoluzione di controllo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]40 mm
Dimensioni attacco [in]1 1/2 in
DirezioneA vie parallele
EquipaggiamentoCappuccio
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole multifunzione
IspezionabileParti di ricambio ICF
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-4-42S3-25
Materiale corpoAcciaio inox
Max. Pressione di esercizio [bar]52.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]754 psig
Modulo 1Valvola di arresto
Caratteristica
Valore
Modulo 2Filtro
Modulo 3Valvola di regolazione
Modulo 4Valvola di arresto
Nome file approvazione ULVALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Nome prodottoStazione valvola
Posizione attacco lateraleP2-P3-P5-P6
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Quantità porte laterali [pz.]4 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Rivestimento superficialeZnCr04
Standard di collegamentoASME B 16.11
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo di attaccoA saldare a tasca
Tipo di prodottoICF SS 25-4-42S3-25
Tipo Modulo 1ICFS SS 25
Tipo Modulo 2ICFF SS 25
Tipo Modulo 3ICFG SS 25-15
Tipo Modulo 4ICFS SS 25

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo21.611 Kilogram
Peso netto19 Kilogram
Volume65.121 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255271253
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm