Artificiale, RTR 2000, DN 15, Dritto con gomito
013G2169
SET RA-K 15 S (VALVOLA E SENSORE)
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
013G2169
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| CE mark | No |
| Colore | RAL 9016 bianco |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | SET RA-K 15 S (VALVOLA E SENSORE) |
| Design | Dritto con gomito |
| Design sensore | RTR 2000 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni valvola | DN 15 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Gruppo prodotti | TRV set |
| Impostazione temperatura sensore [°C] [Max] | 26 °C |
| Impostazione temperatura sensore [°C] [Min] | 5 °C |
| Material Description | RTR-K and RTR 7090 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| N. dossier SCIP | ff9d157a-7d74-43b5-8760-d50ce25940d3 |
| Nome prodotto dossier SCIP | RTR-K Set |
| Product line | 03 |
| Tecnologia sensore | Gas |
| Tipo codolo | Standard |
| Tipo di collegamento alla valvola | RA |
| Tipo di confezione | Artificiale |
| Tipo di prodotto | GAS + RTR-K/KE artificiale |
| Tipo di sensore | Sensore integrato |
| Tipo RLV | nessuna RLV |
| Tipo valvola | RTR-K |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.5 Kilogram |
| Peso netto | 0.5 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |