Danfoss logo
013G2144 RTR-G 15 Valve and sensor straight

Blister, RTR 2000, RTR-G, DN 15, Dritto

013G2144

SET RTR-G 15 S (VALVOLA E SENSORE)

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
ColoreRAL 9016 bianco
Contains batteriesNo
Contenuto del set2-elements
DescrizioneSET RTR-G 15 S (VALVOLA E SENSORE)
DesignDritto
Design sensoreRTR 2000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 15
Gruppo prodottiTRV set
Impostazione temperatura sensore [°C] [Max]26 °C
Caratteristica
Valore
Impostazione temperatura sensore [°C] [Min]5 °C
Material DescriptionRA-G 15 S set (valve and sensor)
Product line03
Tecnologia sensoreGas
Tipo codoloStandard
Tipo di collegamento alla valvolaRA
Tipo di confezioneBlister
Tipo di prodottoGas + RTR-G
Tipo di sensoreSensore integrato
Tipo RLVnessuna RLV
Tipo valvolaRTR-G
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.618 Kilogram
Caratteristica
Valore
Peso netto0.618 Kilogram