Danfoss logo
AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 2, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 160 cm²

003G5713

Funzione: Regolatore portata e press. diff.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Campo regolazione pressione [bar] [Max]1.50 bar
Campo regolazione pressione [bar] [Min]0.50 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 40
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm] [Max]125 mm
Diametro [mm] [Min]65 mm
Dimensione attuatore [cm2]160 cm²
EU RoHS complianceOut of scope
FunzioneRegolatore portata e press. diff.
Gruppo prodottiAttuatori - Pressione e portata
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]1.50 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]0.50 bar
Limitazione portataNo
Material DescriptionAFPQ 2 PN40 0,5-1,5/0,5 160cm2 yellow
Caratteristica
Valore
Materiale corpoAcciaio tipo 1.0345, zincato
Materiale membrana attuatoreEPDM (rullo, rinforzato in fibra)
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione di esercizio [bar] [Max]40 bar
Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar]0.50 bar
Pressione nominale [bar]40 bar
Product line08
Regolatore di pressioneRegolatore pressione differenziale
Regolazione portataNo
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipo di impostazioneAdjustable
Tipo di prodottoAFPQ 2
Versione montaggioRitorno

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo32.3 Kilogram
Peso netto21.7 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume191.52 Liter
EAN/UPC5715162388457