Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Indirect heating substations

DSA HRU, Soluzione a 2 serbatoi, capacità e richiesta calore [kW]: 338, capacità recupero calore (CO2) [kW]: 150, Opzione rivendita calore: No

146B9174

DSA HRU 2 HE 338 CO2 150

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza senza coperchio [mm]2000 mm
ApplicazioneA2
ApprovazioneCE
capacità e richiesta calore [kW]338 kW
capacità recupero calore (CO2) [kW]150 kW
Categoria PEDI
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Comunicazione datiModBus
Contains batteriesNo
DescrizioneDSA HRU 2 HE 338 CO2 150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco Risc.2"
Dimensioni attacco TLR2"
Dimensioni tubo Risc.DN50
Dimensioni tubo TLRDN50
Direzione attacco primarioSu
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiSottostazioni
Informazioni aggiuntiveSoluzione a 2 serbatoi
Larghezza senza coperchio [mm]2800 mm
Lega riscaldamento scambiatore1.4404
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 338 CO2 150
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Caratteristica
Valore
Materiale isolanteSchiuma PU dura
Nome del produttoreDanfoss
Nome regolatore riscaldamentoECL310 (P510.12)
Opzione coperchioNo
Opzione rivendita caloreNO
Portata primaria [m3/h] [Max]9.68 m³/h
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]6 bar
Product line32
Profondità senza coperchio [mm]1200 mm
Quantità serbatoio accumulo2 pz
Raggio di curvatura [pollici]Heat recovery unit
Temperatura ammessa [˚C] [Min]2 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]90 °C
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]230 V
Tipo attacco TLRFilettatura
Tipo di attacco Risc.Filettatura
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoDSA HRU
Tipo scambiatore riscaldamentoXB59M-1 90
UL markNo
Versione SottostazioneA2
Volume serbatoio accumulo500.0 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo540 Kilogram
Peso netto500 Kilogram
Volume5235.352 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162903124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm