Danfoss logo
 EvoFlat RENO 2.0

EvoFlat Reno 2.0, In alto, 49 kW, Tipo 2

145B4208

EvoFlat Reno 2,0, satellite autoazionato per il riscaldamento a radiatori, per la sostituzione di caldaie a gas in abitazioni plurifamiliari, scambiatore di calore ACS in rame tipo 2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]840 mm
Altezza senza coperchio [mm]620 mm
Ammortizzatore colpo di liquidoNo
Attuatore riscaldamentoPrimarySecondary
Capacità ACS [kW] [Max]49 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Max]15 kW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Conn. elettriche230V 50 Hz
Contains batteriesNo
Controllo di zonaPrepared for water and energy meter
DescrizioneEvoFlat Reno 2,0, satellite autoazionato per il riscaldamento a radiatori, per la sostituzione di caldaie a gas in abitazioni plurifamiliari, scambiatore di calore ACS in rame tipo 2
DG Indicator ProfileContains Gas
Diametro albero pompa [mm]Sì
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn alto
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Larghezza con coperchio [mm]420 mm
Larghezza senza coperchio [mm]410 mm
Material DescriptionEvoFlat RENO 2.0 tIpo 2
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale isolanteSchiuma EPP
Nome del regolatore ACSTPC-M
Opzione coperchioWhite-lacquered steel sheet
Portata [l/min]Sì
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1.5 bar
Product line67
Profondità con coperchio [mm]150 mm
Profondità senza coperchio [mm]147 mm
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating & Instantaneous DHW
Regolatore pressione differenzialeIntegrato
Sensore di umiditàRadiator heating
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Pressione differenziale
Tipo di prodottoEvoFlat Reno 2.0
Tipo dimensione stazioneTipo 2
UL markNo
Valore kvs valvola di regolazione ACS [m3/h]Stainless steel

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo13.3 Kilogram
Peso netto12.1 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715162696064