EvoFlat RENO 2.0
EvoFlat Reno 2.0 è una stazione di riscaldamento per appartamento per riscaldamento diretto e produzione continua di acqua calda sanitaria in impianti a 2 tubi, specificamente progettata per sostituire le caldaie a gas. Mentre gli attacchi esistenti per l'acqua calda e fredda, così come le linee di mandata e ritorno del circuito di riscaldamento secondario, possono essere riutilizzati senza modifiche sostanziali, si consiglia di far passare i collegamenti per la mandata e il ritorno del riscaldamento primario attraverso la canna fumaria. Le linee di alimentazione primaria sono collegate dall'alto di serie. Tutte le tubazioni sono realizzate in acciaio inossidabile e isolate termicamente. .
Lato primario (DH)
La stazione è alimentata con acqua di riscaldamento da una fonte di calore. La stazione appartamento è dotata di serie di un termostato per l'acqua calda, un regolatore di pressione differenziale, un filtro, un bypass estivo, un supporto per sensore M10 e un raccordo per l'installazione di un contatore di calore.
Riscaldamento (HE)
Il regolatore automatico di temperatura TPC-M con regolatore di pressione differenziale integrato garantisce condizioni operative ottimali per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria. Opzionalmente, è possibile utilizzare un attuatore e un termostato ambiente per controllare la temperatura ambiente. È necessario rispettare le leggi e le linee guida nazionali utilizzando un set di collegamento ad alta temperatura opzionale.
Acqua calda sanitaria (ACS)
L'acqua calda sanitaria viene riscaldata tramite uno scambiatore di calore basato sul principio di flusso. La temperatura dell'acqua calda sanitaria è regolata dal regolatore automatico TPC-M. Questo regolatore combinato garantisce la massima semplicità d'uso fungendo da valvola idraulica e termostatica combinata. La sezione a flusso controllato consente il flusso attraverso lo scambiatore di calore sui lati primario e secondario solo durante l'utilizzo dell'acqua calda. Il flusso viene bloccato immediatamente dopo il completamento del prelievo di acqua calda. Il regolatore TPC-M garantisce una temperatura costante dell'acqua calda sanitaria anche in caso di temperature di mandata e pressioni differenziali variabili. Dotato di bypass estivo di serie.
Features and benefits
- Stazione per la sostituzione di caldaie a gas
- Stazione residenziale a riscaldamento diretto per riscaldamento e acqua calda sanitaria secondo il principio del flusso
- Innovativo regolatore TPC-M e scambiatore di calore MPHE per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria su richiesta
- Potenza: 15 kW (riscaldamento), 55 kW (acqua calda sanitaria)
- Spazio di installazione minimo
- Tubi e scambiatori di calore a piastre in acciaio inossidabile
- Rischio minimo di depositi di calcare e proliferazione batterica
- Scambiatori di calore disponibili in rame o acciaio inossidabile.