Danfoss logo
Cable socket

Parte di ricambio, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Bobina 018Z tipo B, Connettore

042N0156

Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Bobina 018Z tipo B, Identificazione modello: Connettore, Connettore
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Parti di ricambio e accessori per valvole, Parti di ricambio e accessori per valvole, Parti di ricambio e accessori per valvole, Spare parts and accessories for CTM Multi ejector solution

Sostituzione consigliata: 042N1256

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]176 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Collegamento elettrico standardDIN EN 175301-803A
ColoreGrigio
Contains batteriesNo
Contatti2 + PE
Corrente d'esercizio max. [A]16.00 A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [in] [Max]0.35 in
Diametro cavo [in] [Min]0.24 in
Diametro cavo [mm] [Max]9.0 mm
Diametro cavo [mm] [Min]6.0 mm
Dim. coll. el.Pg 11
Dimensione conduttore, max. [mm2]1.5 mm²
Elenco sostanze candidate REACHNo
Esecuzione del corpoOpaco
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Forma collegamento elettricoForma A
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiAccessori per bobina
Identificazione modelloConnettore
Mat. guarnizioneNBR
Material DescriptionConnettore DIN 43650-A IP65 PG11
Materiale contattoCuZn (placcato Cu/Sn)
Materiale corpoPA6 + 30% GF
Materiale fermacavoPA6
Materiale morsettieraPA6 + 30% GF
Nome prodottoConnettore
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà del cavoØ4.5 MM - Ø11 MM
Quantità per formato imballo100 pz
Resistenza max. di contatto [mOhm]4 mOhm
Supply voltage [V] DC250.00 V
Tensione di alimentazione [V] CA250 V
Tip. guarnizioneProfilato
Tipo di prodottoParte di ricambio
Tipo di spinaGDM 2011 J
Utilizzato per prodotto018F Coil Type BBobina 018Z tipo B042N Coil Type B

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.034 Kilogram
Peso netto0.034 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.052 Liter
EAN/UPC5702423012183