Danfoss logo
Spare part, 018F Coil Type B

Parte di ricambio, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Bobina 018Z tipo B, Connettore

042N1256

Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Bobina 018Z tipo B, Identificazione modello: Connettore, Connettore

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Collegamento elettrico standardDIN EN 175301-803A
ColoreGrigio
Contains batteriesNo
Contatti2 + PE
Corrente d'esercizio max. [A]16.00 A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [in] [Max]0.35 in
Diametro cavo [in] [Min]0.16 in
Diametro cavo [mm] [Max]9.0 mm
Diametro cavo [mm] [Min]4.0 mm
Dimensione conduttore, max. [mm2]1.5 mm²
Elenco sostanze candidate REACHNo
Esecuzione del corpoOpaco
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma collegamento elettricoForma A
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiAccessori per bobina
Identificazione modelloConnettore
Mat. guarnizioneSilicone
Material DescriptionAccessory Cable Plug IP67, EN175301-803
Materiale fermacavoPA6 + 20% GF
Materiale morsettieraPA66 + 25%GF
Nome prodottoConnettore
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo100 pz
Resistenza max. di contatto [mOhm]15 mOhm
Supply voltage [V] DC250.00 V
Tensione di alimentazione [V] CA250 V
Tip. guarnizionePiatto
Tipo di prodottoParte di ricambio
Utilizzato per prodotto018F Coil Type BBobina 018Z tipo B042N Coil Type B

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo26 Gram
Peso netto25 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.034 Liter
EAN/UPC5715162295557