RLV-KDV
RLV-KDV è un Dynamic H-piece progettato per radiatori con valvole integrate (radiatori a valvola) in impianti a 2 tubi.
Gli elementi di collegamento autosigillanti assicurano che RLV-KDV possa essere utilizzata per radiatori con filettatura interna G ½ o con filettatura esterna G ¾ A. Un rubinetto di riempimento e scarico è disponibile come accessorio. Il collegamento a tubazioni in rame, acciaio morbido, PEX e Alupex viene effettuato mediante raccordi a compressione Danfoss. Si rimanda alla scheda tecnica separata.
Per evitare possibili depositi e corrosione, la composizione dell’acqua calda deve essere conforme alle linee guida VDI 2035 (Verein Deutscher Ingenieure).
Features and benefits
- Regolatore di pressione differenziale integrato con tecnologia a membrana
- Pressione costante sul radiatore e sulla valvola a carico pieno o parziale
- Autobilanciamento in condizioni di pressione ottimale una volta effettuata la preregolazione del flusso sulla valvola integrata del radiatore
- Detentore su mandata e ritorno
- Elementi di collegamento autosigillanti al radiatore per filettatura interna G ½ e filettatura esterna G ¾
- Possibilità di riempimento e scarico (con rubinetto di riempimento e scarico 003L0152)