Danfoss logo
Reduction Controller - SAVD - 003H6705, 003H6706, 003H6707, 003H6708, 003H6709, 003H6710, 003H6975, 003H6977

Funzione: Regolatore di sicurezza di riduzione press. (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 1 bar - 5 bar, flangia, Versione montaggio: libero

003H6705

SAVD PN25 32/12,5 1-5 flangia mandata/rit.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP16
ApplicazioneTeleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]16.00 bar
Campo regolazione pressione [bar] [Max]5.00 bar
Campo regolazione pressione [bar] [Min]1.00 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
DescrizioneSAVD PN25 32/12,5 1-5 flangia mandata/rit.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]32 mm
Dimensioni valvolaDN 32
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fattore di cavitazione0.60
Fattore di cavitazione 100%0.38
Fattore di cavitazione 25%0.64
Fattore di cavitazione 50%0.57
Fattore di cavitazione 75%0.55
FunzioneRegolatore di sicurezza di riduzione press. (SAV)
Funzione VSP - PSì
Funzione VSP - QNo
Funzione VSP - TNo
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Caratteristica
Valore
Limitazione portataNo
Material DescriptionSafety pressure reduction
Materiale corpo valvolaFerro duttile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiale DP cono valvolaOttone non dezincato CuZn36Pb2As
Materiale DP tenutaEPDM
Materiale membrana attuatoreEPDM
Materiale sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4571
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Posizione steloNormalmente aperta
Pressione nominale [bar]25 bar
Product line08
Regolatore di pressioneSì
Regolazione portataNo
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.05
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di impostazioneAdjustable
Tipo di prodottoSAVD
Valori Kvs [m³/h]12.50 m³/h
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo12.69 Kilogram
Peso netto12.69 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume25.38 Liter
EAN/UPC5702421542262