Danfoss logo
Reduction Controller - SAVD - 003H6693,003H6694,003H6695,003H6696,003H6699,003H6700,003H6701,003H6702,003H6969,003H6970,003H6971,003H6972

Funzione: Regolatore di sicurezza di riduzione press. (SAV), SAVD, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 5 bar, Filettatura esterna, G 3/4 A, Versione montaggio: libero

003H6693

SAVD PN25 15/4 1-5 filetto mandata/rit

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP16
ApplicazioneTeleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]20.00 bar
Campo regolazione pressione [bar] [Max]5.00 bar
Campo regolazione pressione [bar] [Min]1.00 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
DescrizioneSAVD PN25 15/4 1-5 filetto mandata/rit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]15 mm
Dimensioni attaccoG 3/4 A
Dimensioni valvolaDN 15
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fattore di cavitazione0.60
Fattore di cavitazione 100%0.41
Fattore di cavitazione 25%0.69
Fattore di cavitazione 50%0.62
Fattore di cavitazione 75%0.60
FunzioneRegolatore di sicurezza di riduzione press. (SAV)
Funzione VSP - PSì
Funzione VSP - QNo
Funzione VSP - TNo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Limitazione portataNo
Material DescriptionSafety pressure reduction
Materiale corpo valvolaBronzo rosso CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiale DP cono valvolaOttone non dezincato CuZn36Pb2As
Materiale DP tenutaEPDM
Materiale membrana attuatoreEPDM
Materiale sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4571
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Posizione steloNormalmente aperta
Pressione nominale [bar]25 bar
Product line08
Regolatore di pressioneSì
Regolazione portataNo
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.02
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiFilettatura esterna
Tipo di impostazioneAdjustable
Tipo di prodottoSAVD
Valori Kvs [m³/h]4.00 m³/h
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo5.471 Kilogram
Peso netto5.471 Kilogram
Volume10.637 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421542149
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm