SAF, PN 25, 1 bar - 8.5 bar, 80 cm², Nero
003G1038
SAF PB25 3-8,5 80cm2 nero
003G1038
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 30% |
| Campo regolazione pressione [bar] [Max] | 8.50 bar |
| Campo regolazione pressione [bar] [Min] | 1.00 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 25 |
| Colore | Nero |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | SAF PB25 3-8,5 80cm2 nero |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] [Max] | 80 mm |
| Diametro [mm] [Min] | 40 mm |
| Dimensione attuatore [cm2] | 80 cm² |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gruppo prodotti | Attuatori - Pressione e portata |
| Impostazione pressione differenziale [bar] [Max] | 8.50 bar |
| Impostazione pressione differenziale [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Limitazione portata | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | SAF PN25 3-8,5 |
| Materiale corpo | Acciaio, mat. No 1.0338, zincato e cromato giallo |
| Materiale membrana attuatore | EPDM (rullo, rinforzato in fibra) |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| pH mezzo [Max] | 10 |
| pH mezzo [Min] | 7 |
| Pressione di esercizio [bar] [Max] | 25 bar |
| Pressione nominale [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Regolatore di pressione | Regolatore pressione differenziale |
| Regolazione portata | No |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo di impostazione | Adjustable |
| Tipo di prodotto | SAF |
| Versione montaggio | Portata |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 34.4 Kilogram |
| Peso netto | 34.4 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 196.08 Liter |
| EAN/UPC | 5702421808528 |