Danfoss logo
Spring adjustable AFP(B)(Q)(D)SAF, red

SAF, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², ROSSO

003G1037

SAF PB25 1-6 80cm2 rosso

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Campo regolazione pressione [bar] [Max]6.00 bar
Campo regolazione pressione [bar] [Min]1.00 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 25
ColoreROSSO
Contains batteriesNo
DescrizioneSAF PB25 1-6 80cm2 rosso
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm] [Max]80 mm
Diametro [mm] [Min]40 mm
Dimensione attuatore [cm2]80 cm²
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiAttuatori - Pressione e portata
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]6.00 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]1.00 bar
Limitazione portataNo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionSAF PN25 1-6
Materiale corpoAcciaio, mat. No 1.0338, zincato e cromato giallo
Materiale membrana attuatoreEPDM (rullo, rinforzato in fibra)
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione di esercizio [bar] [Max]25 bar
Pressione nominale [bar]25 bar
Product line08
Regolatore di pressioneRegolatore pressione differenziale
Regolazione portataNo
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipo di impostazioneAdjustable
Tipo di prodottoSAF
Versione montaggioPortata

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo11.347 Kilogram
Peso netto11.347 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume26.485 Liter
EAN/UPC5702421808511