Danfoss logo
Self-acting differential pressure relief controller type AVDA

AVDA, PN 10, DN 25, 5.5 m³/h, 0.1 bar - 1.2 bar, Filettatura Interna, Rp 1

003N0040

Regolatore di pressione AVDA 25 0,1-1,2 bar

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
ApplicazioneTeleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]7.00 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 10
Contains batteriesNo
DescrizioneRegolatore di pressione AVDA 25 0,1-1,2 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]25 mm
Dimensioni attaccoRp 1
Dimensioni valvolaDN 25
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Fattore di cavitazione0.40
Formato imballoImballo multiplo
FunzioneRegolatore press. diff. con sfioro
Funzione VSP - PSì
Funzione VSP - QNo
Funzione VSP - TNo
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]1.20 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]0.10 bar
Caratteristica
Valore
Limitazione portataNo
Material DescriptionAVDA 25
Materiale corpo valvolaOttone stampato a caldo, mat. No. 2.0402 (Ms 58)
Materiale DP cono valvolaGomma NBR
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Posizione steloNormalmente chiusa
Pressione nominale [bar]10 bar
Product line08
Quantità per formato imballo9 pz
Regolatore di pressioneRegolatore di limitazione della pressione differenziale
Regolazione portataNo
Temperatura mezzo [°C] [Max]130 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]10 °C
Tipi di attacchiFilettatura Interna
Tipo di impostazioneAdjustable
Tipo di prodottoAVDA
Valori Kvs [m³/h]5.50 m³/h
Versione montaggioBypass

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.375 Kilogram
Peso netto2.256 Kilogram
Volume4.643 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421100035
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm