AVDA, PN 10, DN 20, 3.4 m³/h, 0.1 bar - 1.2 bar, Filettatura Interna, Rp 3/4
003N0039
Regolatore di pressione AVDA 20 0,1-1,2 bar
003N0039
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 30% |
| Applicazione | Teleriscaldamento |
| Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 7.00 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 10 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Regolatore di pressione AVDA 20 0,1-1,2 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 20 mm |
| Dimensioni attacco | Rp 3/4 |
| Dimensioni valvola | DN 20 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fattore di cavitazione | 0.40 |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione | Regolatore press. diff. con sfioro |
| Funzione VSP - P | Sì |
| Funzione VSP - Q | No |
| Funzione VSP - T | No |
| Gruppo prodotti | Regolatori di pressione e portata |
| Impostazione pressione differenziale [bar] [Max] | 1.20 bar |
| Impostazione pressione differenziale [bar] [Min] | 0.10 bar |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Limitazione portata | No |
| Material Description | AVDA 20 DIFF.PRES.REG. |
| Materiale corpo valvola | Ottone stampato a caldo, mat. No. 2.0402 (Ms 58) |
| Materiale DP cono valvola | Gomma NBR |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| Numero di vie | 2 |
| pH mezzo [Max] | 10 |
| pH mezzo [Min] | 7 |
| Posizione stelo | Normalmente chiusa |
| Pressione nominale [bar] | 10 bar |
| Product line | 08 |
| Quantità per formato imballo | 9 pz |
| Regolatore di pressione | Regolatore di limitazione della pressione differenziale |
| Regolazione portata | No |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 10 °C |
| Tipi di attacchi | Filettatura Interna |
| Tipo di impostazione | Adjustable |
| Tipo di prodotto | AVDA |
| Valori Kvs [m³/h] | 3.40 m³/h |
| Versione montaggio | Bypass |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.29 Kilogram |
| Peso netto | 2.176 Kilogram |
| Volume | 4.643 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100028 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |