Danfoss logo
Self-acting differential pressure relief controller type AVPA

AVPA, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Filettatura esterna, G 1 1/4 A

003H6607

AVPA PN25 25/8 0,3-2,0 filetto bypass

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP16
ApplicazioneTeleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]20.00 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
DescrizioneAVPA PN25 25/8 0,3-2,0 filetto bypass
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]25 mm
Dimensioni attaccoG 1 1/4 A
Dimensioni valvolaDN 25
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Fattore di cavitazione0.60
Fattore di cavitazione 100%0.38
Fattore di cavitazione 25%0.64
Fattore di cavitazione 50%0.57
Fattore di cavitazione 75%0.55
FunzioneRegolatore press. diff. con sfioro
Funzione VSP - PSì
Funzione VSP - QNo
Funzione VSP - TNo
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]2.00 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]0.30 bar
Caratteristica
Valore
Limitazione portataNo
Material DescriptionDifferential pressure reli
Materiale corpo valvolaBronzo rosso CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiale DP cono valvolaOttone non dezincato CuZn36Pb2As
Materiale DP tenutaEPDM
Materiale membrana attuatoreEPDM
Materiale sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4571
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
N. dossier SCIPd82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Posizione steloNormalmente chiusa
Pressione nominale [bar]25 bar
Product line08
Regolatore di pressioneRegolatore di limitazione della pressione differenziale
Regolazione portataNo
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.02
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiFilettatura esterna
Tipo di impostazioneAdjustable
Tipo di prodottoAVPA
Valori Kvs [m³/h]8.00 m³/h
Versione montaggioBypass

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.875 Kilogram
Peso netto3.838 Kilogram
Volume9.296 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421541272
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm